Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 0.1 bar - 0.4 bar, 640 cm²

003G5675

Funktsioon: Rõhuvabastusregulaator

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]0.40 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]0.10 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
FunktsioonRõhuvabastusregulaator
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusPressure relief actuator
Korpuse materjalTeras, mat. No. 1.0345, tsinkkattega
Läbimõõt [mm] [Max]250 mm
Läbimõõt [mm] [Min]15 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFA 2 PN40 0,1-0,4 640cm2 yellow
Nimirõhk [bar]40 bar
PaigaldusversioonMöödaviik
Product line08
Rõhu seadevahemik [bar] [Max]0.40 bar
Iseloomulik
Väärtus
Rõhu seadevahemik [bar] [Min]0.10 bar
RõhuklassPN 40
RõhuregulaatorRõhuvabastusregulaator
Seadistuse tüüpAdjustable
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spring colouryellow
Täituri membraani materjalEPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2]640 cm²
Töörõhk [bar] [Max]40 bar
Toote tüüpAFA 2
TooterühmTäiturmootorid – rõhk ja vooluhulk
Vooluhulga piiramineEi
Vooluhulga reguleerimineEi

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal55.8 Kilogram
Netokaal46 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5715162375105