Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5673

Funktsioon: Rõhuvabastusregulaator

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]1.50 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]0.40 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
FunktsioonRõhuvabastusregulaator
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusPressure relief actuator
Korpuse materjalTeras, mat. No. 1.0345, tsinkkattega
Läbimõõt [mm] [Max]250 mm
Läbimõõt [mm] [Min]15 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFA 2 PN40 0,4-1,5 320cm2 red
Nimirõhk [bar]40 bar
PaigaldusversioonMöödaviik
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu seadevahemik [bar] [Max]1.50 bar
Iseloomulik
Väärtus
Rõhu seadevahemik [bar] [Min]0.40 bar
RõhuklassPN 40
RõhuregulaatorRõhuvabastusregulaator
Seadistuse tüüpAdjustable
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spring colourred
Täituri membraani materjalEPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2]320 cm²
Töörõhk [bar] [Max]40 bar
Toote tüüpAFA 2
TooterühmTäiturmootorid – rõhk ja vooluhulk
Vooluhulga piiramineEi
Vooluhulga reguleerimineEi

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal31.8 Kilogram
Netokaal22 Kilogram
Volume191.52 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162375051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm