Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 1 bar - 3 bar, 160 cm²

003G5671

Funktsioon: Rõhuvabastusregulaator

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]3.00 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]1.00 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
FunktsioonRõhuvabastusregulaator
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusPressure relief actuator
Korpuse materjalTeras, mat. No. 1.0345, tsinkkattega
Läbimõõt [mm] [Max]250 mm
Läbimõõt [mm] [Min]15 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFA 2 PN40 1-3 160cm2red
Nimirõhk [bar]40 bar
PaigaldusversioonMöödaviik
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu seadevahemik [bar] [Max]3.00 bar
Iseloomulik
Väärtus
Rõhu seadevahemik [bar] [Min]1.00 bar
RõhuklassPN 40
RõhuregulaatorRõhuvabastusregulaator
Seadistuse tüüpAdjustable
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spring colourred
Täituri membraani materjalEPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2]160 cm²
Töörõhk [bar] [Max]40 bar
Toote tüüpAFA 2
TooterühmTäiturmootorid – rõhk ja vooluhulk
Vooluhulga piiramineEi
Vooluhulga reguleerimineEi

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal15.7 Kilogram
Netokaal14.5 Kilogram
Volume52.304 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162375037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm