AFA 2, PN 40, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm²
003G5670
Funktsioon: Rõhuvabastusregulaator
003G5670
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] | 3.00 bar |
| Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] | 0.50 bar |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Funktsioon | Rõhuvabastusregulaator |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | Pressure relief actuator |
| Korpuse materjal | Teras, mat. No. 1.0345, tsinkkattega |
| Läbimõõt [mm] [Max] | 125 mm |
| Läbimõõt [mm] [Min] | 15 mm |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AFA 2 PN40 0,5-3 80cm2 yellow |
| Nimirõhk [bar] | 40 bar |
| Paigaldusversioon | Möödaviik |
| Product line | 08 |
| Rõhu seadevahemik [bar] [Max] | 3.00 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhu seadevahemik [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Rõhuklass | PN 40 |
| Rõhuregulaator | Rõhuvabastusregulaator |
| Seadistuse tüüp | Adjustable |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja pH [Max] | 10 |
| Soojuskandja pH [Min] | 7 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Spring colour | yellow |
| Täituri membraani materjal | EPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud) |
| Täituri suurus [cm2] | 80 cm² |
| Töörõhk [bar] [Max] | 40 bar |
| Toote tüüp | AFA 2 |
| Tooterühm | Täiturmootorid – rõhk ja vooluhulk |
| Vooluhulga piiramine | Ei |
| Vooluhulga reguleerimine | Ei |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 14.1 Kilogram |
| Netokaal | 13 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 52.304 Liter |
| EAN/UPC | 5715162388402 |