Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 16, 0.3 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5663

Funktsioon: Rõhuvabastusregulaator

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]1.50 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]0.30 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
FunktsioonRõhuvabastusregulaator
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusPressure relief actuator
Korpuse materjalTeras, mat. No. 1.0345, tsinkkattega
Läbimõõt [mm] [Max]125 mm
Läbimõõt [mm] [Min]15 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFA 2 PN16 0,3-1,5 160cm2 yellow
Nimirõhk [bar]16 bar
PaigaldusversioonMöödaviik
Product line08
Rõhu seadevahemik [bar] [Max]1.50 bar
Iseloomulik
Väärtus
Rõhu seadevahemik [bar] [Min]0.30 bar
RõhuklassPN 16
RõhuregulaatorRõhuvabastusregulaator
Seadistuse tüüpAdjustable
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spring colouryellow
Täituri membraani materjalEPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2]160 cm²
Töörõhk [bar] [Max]16 bar
Toote tüüpAFA 2
TooterühmTäiturmootorid – rõhk ja vooluhulk
Vooluhulga piiramineEi
Vooluhulga reguleerimineEi

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal14 Kilogram
Netokaal12.8 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume52.304 Liter
EAN/UPC5710104096162