Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5640

Funktsioon: Rõhualandusregulaator

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]1.50 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]0.50 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
FunktsioonRõhualandusregulaator
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusPressure reduction actuator
Korpuse materjalTeras, mat. No. 1.0345, tsinkkattega
Läbimõõt [mm] [Max]125 mm
Läbimõõt [mm] [Min]15 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFD 2 PN40 0,5-1,5 160cm2 yellow
Nimirõhk [bar]40 bar
PaigaldusversioonPealevool
Product line08
RakendusKaugküte ja -jahutus
Rõhu seadevahemik [bar] [Max]1.50 bar
Iseloomulik
Väärtus
Rõhu seadevahemik [bar] [Min]0.50 bar
RõhuklassPN 40
RõhuregulaatorRõhualandusregulaator
Seadistuse tüüpAdjustable
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spring colouryellow
Täituri membraani materjalEPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2]160 cm²
Töörõhk [bar] [Max]40 bar
Toote tüüpAFD 2
TooterühmTäiturmootorid – rõhk ja vooluhulk
Vooluhulga piiramineEi
Vooluhulga reguleerimineEi

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal15.2 Kilogram
Netokaal14 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume52.2 Liter
EAN/UPC5710104523262