AVQML, PN 25, DN 20, Vooluhulk [m³/h]: 1.25, Väliskeere, G 1 A, Paigaldusversioon: vaba
003L3617
AVQML, PN 25, DN 20, 4.7, External Thread
003L3617
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 8.00 bar |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| EPD on saadaval | Yes |
| Funktsioon | Vooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Käik [mm] | 4.00 mm |
| Kirjeldus | AVQML, PN 25, DN 20, 4.7, External Thread |
| Läbimõõt [mm] | 20 mm |
| Lekkekadu [% Kvs] | 0.01 |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AVQML PN25 20/4,7 ext.thr |
| Nimirõhk [bar] | 25 bar |
| Paigaldusversioon | vaba |
| Product line | 08 |
| Rakendus | Kaugküte |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhuklass | PN 25 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhuregulaator | Ei |
| SCIPi kausta nr | 595c68b9-c7e1-4491-acdd-4fb992ac756f |
| SCIPi kausta tootenimi | AVQML |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja pH [Max] | 10 |
| Soojuskandja pH [Min] | 7 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 110 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Täituri membraani materjal | EPDM |
| Toote tüüp | AVQML |
| Tooterühm | Rõhu- ja vooluhulgaregulaatorid |
| Ühenduse suurus | G 1 A |
| Ühenduse tüüp | Väliskeere |
| Ventiili koonuse CV materjal | PPSU |
| Ventiili korpuse materjal | DZR messing |
| Ventiili pesa materjal | DZR brass |
| Ventiili suurus | DN 20 |
| Vooluhulga piiramine | Jah |
| Vooluhulga reguleerimine | Jah |
| Vooluhulk [m³/h] | 1.25 m³/h |
| Vooluhulk [m3/h] [Max] | 1.25 m³/h |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.711 Kilogram |
| Netokaal | 0.654 Kilogram |
| Volume | 1.013 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162792308 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |