Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM-W, PN 25, DN 25, Vooluhulk [m³/h]: 0.2 - 4.5

003H7083

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kavitatsioonitegur 100%0.38
Kavitatsioonitegur 25%0.64
Kavitatsioonitegur 50%0.57
Kavitatsioonitegur 75%0.55
Läbimõõt [mm]25 mm
Material DescriptionAVQM-WE PN25 25/8/0,2 THREAD FLOW/RET
Iseloomulik
Väärtus
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 25
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpAVQM-W
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ventiili suurusDN 25
Vooluhulk [m³/h]4.50 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Max]4.50 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]0.20 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.129 Kilogram
Netokaal3.129 Kilogram
Volume9.562 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104093949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm