Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM, PN 25, DN 50, Vooluhulk [m³/h]: 0.8 - 14, Äärik, Paigaldusversioon: vaba

003H6758

AVQM PN25 50/25 /0,2 äärik peale-/tagasivool

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]16.00 bar
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonVooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga
Funktsioon VSP - PEi
Funktsioon VSP - QEi
Funktsioon VSP - TEi
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Käik [mm]10.00 mm
Kavitatsioonitegur0.60
Kavitatsioonitegur 100%0.34
Kavitatsioonitegur 25%0.58
Kavitatsioonitegur 50%0.52
Kavitatsioonitegur 75%0.50
KirjeldusAVQM PN25 50/25 /0,2 äärik peale-/tagasivool
Kvs-väärtused [m³/h]25.00 m³/h
Läbimõõt [mm]50 mm
Lekkekadu [% Kvs]0.05
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVQM PN25 50/25 /0,2 äärikud
Nimirõhk [bar]25 bar
Paigaldusversioonvaba
PN alternatiivne VSP16
Product line08
RakendusKaugküte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
RõhuklassPN 25
RõhuregulaatorEi
Rõhutasandussüsteemi reguleerventiili sisuKolb
Seadistuse tüüpNone
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt avatud
Täituri membraani materjalEPDM
Tihendi CV materjalEPDM
Tihendi DP materjalEPDM
Toote tüüpAVQM
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse suurusDN 50
Ühenduse tüüpÄärik
Ventiili koonuse CV materjalTsingikaokindel messing CuZn36Pb2As
Ventiili koonuse DP materjalTsingikaokindel messing CuZn36Pb2As
Ventiili korpuse materjalKõrgtugev raud EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventiili pesa materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventiili suurusDN 50
Vooluhulga piiramineJah
Vooluhulga reguleerimineJah
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar]0.20 bar
Vooluhulk [m³/h]14.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Max]14.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]0.80 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal14.123 Kilogram
Netokaal13.82 Kilogram
Volume25.47 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421542798
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm