Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.11 - 0.7, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: vaba

003L3593

AHQM PN16 15/1,25/0,12 väliskeere peale-/tagasivool

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]4.00 bar
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonVooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga
Funktsioon VSP - PEi
Funktsioon VSP - QEi
Funktsioon VSP - TEi
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Käik [mm]5.50 mm
Kavitatsioonitegur0.60
KirjeldusAHQM PN16 15/1,25/0,12 väliskeere peale-/tagasivool
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Kvs-väärtused [m³/h]1.25 m³/h
Läbimõõt [mm]15 mm
Lekkekadu [% Kvs]0.02
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAHQM PN16 15/1,25/0,12 väliskeere
Nimirõhk [bar]16 bar
Paigaldusversioonvaba
Pakendi formaatMultipakend
PN alternatiivne VSP10
Product line08
RakendusKaugküte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
RõhuklassPN 16
RõhuregulaatorEi
Seadistuse tüüpNone
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt avatud
Täituri membraani materjalEPDM
Tihendi CV materjalEPDM
Tihendi DP materjalEPDM
Toote tüüpAHQM
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse suurusG 3/4 A
Ühenduse tüüpVäliskeere
Ventiili koonuse CV materjalDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Ventiili koonuse DP materjalDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Ventiili korpuse materjalDZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventiili pesa materjalDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Ventiili suurusDN 15
Vooluhulga piiramineJah
Vooluhulga reguleerimineJah
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar]0.12 bar
Vooluhulk [m³/h]0.70 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Max]0.70 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]0.11 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.475 Kilogram
Netokaal0.458 Kilogram
Volume0.922 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421560655
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm