Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AMV 435 / AHQM

AHQM, PN 16, DN 40, Vooluhulk [m³/h]: 1.5 - 7.5, Väliskeere, G 2 A, Paigaldusversioon: vaba

003L3601

AHQM PN16 40/12,5/0,2 väliskeere peale-/tagasivool

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]4.00 bar
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonVooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga
Funktsioon VSP - PEi
Funktsioon VSP - QEi
Funktsioon VSP - TEi
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Käik [mm]10.00 mm
Kavitatsioonitegur0.60
KirjeldusAHQM PN16 40/12,5/0,2 väliskeere peale-/tagasivool
Kvs-väärtused [m³/h]12.50 m³/h
Läbimõõt [mm]40 mm
Lekkekadu [% Kvs]0.05
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAHQM PN16 40/12,5/0,2 ext.thr flow/ret
Nimirõhk [bar]16 bar
Paigaldusversioonvaba
PN alternatiivne VSP10
Product line08
RakendusKaugküte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 16
Iseloomulik
Väärtus
RõhuregulaatorEi
Seadistuse tüüpNone
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt avatud
Täituri membraani materjalEPDM
Tihendi CV materjalMetall
Tihendi DP materjalEPDM
Toote tüüpAHQM
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse suurusG 2 A
Ühenduse tüüpVäliskeere
Ventiili koonuse CV materjalDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Ventiili koonuse DP materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4404
Ventiili korpuse materjalHallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili pesa materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4404
Ventiili suurusDN 40
Vooluhulga piiramineJah
Vooluhulga reguleerimineJah
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar]0.20 bar
Vooluhulk [m³/h]7.50 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Max]7.50 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]1.50 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal6.33 Kilogram
Netokaal6.33 Kilogram
Volume18.135 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104028736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm