Danfoss logo
AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, PN 25, DN 150, 0.1 bar - 1 bar, Vooluhulk [m³/h]: 26 - 290, Äärik, Paigaldusversioon: vaba

003G5574

Pressure independent control valve

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]1.00 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]0.10 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]12.00 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
FunktsioonVooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga
Funktsioon VSP - PEi
Funktsioon VSP - QEi
Funktsioon VSP - TEi
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Käik [mm]23.00 mm
Kavitatsioonitegur0.33
Kavitatsioonitegur 100%0.30
Kavitatsioonitegur 25%0.42
Kavitatsioonitegur 50%0.42
Kavitatsioonitegur 75%0.33
KirjeldusPressure independent control valve
Kvs-väärtused [m³/h]380.00 m³/h
Läbimõõt [mm]150 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs]0.01
Lekkekadu [% Kvs]0.01
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFQMP 2 PN25 150/380 /0,1-1 320cm2 orang
Nimirõhk [bar]25 bar
Paigaldusversioonvaba
PN alternatiivne VSP40
Product line08
RakendusKaugküte ja -jahutus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu seadevahemik [bar] [Max]1.00 bar
Iseloomulik
Väärtus
Rõhu seadevahemik [bar] [Min]0.10 bar
RõhuklassPN 25
RõhuregulaatorEi
Rõhutasandussüsteemi reguleerventiili sisuKamber
Seadistuse tüüpAdjustable
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt avatud
Täituri membraani materjalEPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2]320 cm²
Tihendi CV materjalEPDM
Tihendi DP materjalEPDM
Töörõhk [bar] [Max]25 bar
Toote tüüpAFQMP 2
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse suurusDN 150
Ühenduse tüüpÄärik
Ventiili koonuse CV materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili koonuse DP materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjalKõrgtugev malm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventiili pesa DP materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili pesa materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurusDN 150
Vooluhulga piiramineJah
Vooluhulga reguleerimineJah
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar]1.00 bar
Vooluhulk [m³/h]290.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Max]290.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]26.00 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal187 Kilogram
Netokaal162 Kilogram
Volume637.44 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5714279064858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm