Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 40, DN 100, Vooluhulk [m³/h]: 12.6 - 63, Äärik, Paigaldusversioon: vaba

003G5532

Pressure independent control valve

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]15.00 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
FunktsioonVooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga
Funktsioon VSP - PEi
Funktsioon VSP - QEi
Funktsioon VSP - TEi
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Käik [mm]19.00 mm
Kavitatsioonitegur0.40
Kavitatsioonitegur 100%0.35
Kavitatsioonitegur 25%0.62
Kavitatsioonitegur 50%0.62
Kavitatsioonitegur 75%0.40
KirjeldusPressure independent control valve
Kvs-väärtused [m³/h]160.00 m³/h
Läbimõõt [mm]100 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs]0.01
Lekkekadu [% Kvs]0.01
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFQM 2 PN40 100/160 /0,2 flange flow/ret
Nimirõhk [bar]40 bar
Paigaldusversioonvaba
Product line08
RakendusKaugküte ja -jahutus
RõhuklassPN 40
RõhuregulaatorEi
Iseloomulik
Väärtus
Rõhutasandussüsteemi reguleerventiili sisuKamber
Seadistuse tüüpFixed
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt avatud
Täituri membraani materjalEPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2]160 cm²
Tihendi CV materjalEPDM
Tihendi DP materjalEPDM
Töörõhk [bar] [Max]40 bar
Toote tüüpAFQM 2
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse suurusDN 100
Ühenduse tüüpÄärik
Ventiili koonuse CV materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili koonuse DP materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjalValuteras GP240GH (GS-C 25)
Ventiili pesa DP materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili pesa materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurusDN 100
Vooluhulga piiramineJah
Vooluhulga reguleerimineJah
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar]0.20 bar
Vooluhulk [m³/h]63.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Max]63.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]12.60 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal88 Kilogram
Netokaal78 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5714279065398