AFQM 2, PN 25, DN 200, Vooluhulk [m³/h]: 68 - 340, Äärik, Paigaldusversioon: vaba
003G5525
Pressure independent control valve
003G5525
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 30% |
| Avade arv | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 10.00 bar |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Funktsioon | Vooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga |
| Funktsioon VSP - P | Ei |
| Funktsioon VSP - Q | Ei |
| Funktsioon VSP - T | Ei |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Käik [mm] | 28.00 mm |
| Kavitatsioonitegur | 0.40 |
| Kavitatsioonitegur 100% | 0.31 |
| Kavitatsioonitegur 25% | 0.44 |
| Kavitatsioonitegur 50% | 0.44 |
| Kavitatsioonitegur 75% | 0.35 |
| Kirjeldus | Pressure independent control valve |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 650.00 m³/h |
| Läbimõõt [mm] | 200 mm |
| Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] | 0.01 |
| Lekkekadu [% Kvs] | 0.01 |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AFQM 2 PN25 200/650 /0,5 flange flow/ret |
| Nimirõhk [bar] | 25 bar |
| Paigaldusversioon | vaba |
| PN alternatiivne VSP | 40 |
| Product line | 08 |
| Rakendus | Kaugküte ja -jahutus |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhuklass | PN 25 |
| Rõhuregulaator | Ei |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhutasandussüsteemi reguleerventiili sisu | Kamber |
| SCIPi kausta nr | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| SCIPi kausta tootenimi | AFQM DN65-400 |
| Seadistuse tüüp | Fixed |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja pH [Max] | 10 |
| Soojuskandja pH [Min] | 7 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Spindli asend | Normaalselt avatud |
| Täituri membraani materjal | EPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud) |
| Täituri suurus [cm2] | 320 cm² |
| Tihendi CV materjal | EPDM |
| Tihendi DP materjal | EPDM |
| Töörõhk [bar] [Max] | 25 bar |
| Toote tüüp | AFQM 2 |
| Tooterühm | Rõhu- ja vooluhulgaregulaatorid |
| Ühenduse suurus | DN 200 |
| Ühenduse tüüp | Äärik |
| Ventiili koonuse CV materjal | Roostevaba teras, mat. nr 1.4021 |
| Ventiili koonuse DP materjal | Roostevaba teras, mat. nr 1.4021 |
| Ventiili korpuse materjal | Kõrgtugev malm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Ventiili pesa DP materjal | Roostevaba teras, mat. nr 1.4021 |
| Ventiili pesa materjal | Roostevaba teras, mat. nr 1.4021 |
| Ventiili suurus | DN 200 |
| Vooluhulga piiramine | Jah |
| Vooluhulga reguleerimine | Jah |
| Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar] | 0.50 bar |
| Vooluhulk [m³/h] | 340.00 m³/h |
| Vooluhulk [m3/h] [Max] | 340.00 m³/h |
| Vooluhulk [m3/h] [Min] | 68.00 m³/h |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 180.5 Kilogram |
| Netokaal | 175 Kilogram |
| Volume | 648 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522777 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |