Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 25, DN 150, Vooluhulk [m³/h]: 32 - 160, Äärik, Paigaldusversioon: vaba

003G5522

Pressure independent control valve

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]12.00 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
FunktsioonVooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga
Funktsioon VSP - PEi
Funktsioon VSP - QEi
Funktsioon VSP - TEi
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Käik [mm]23.00 mm
Kavitatsioonitegur0.40
Kavitatsioonitegur 100%0.34
Kavitatsioonitegur 25%0.64
Kavitatsioonitegur 50%0.64
Kavitatsioonitegur 75%0.41
KirjeldusPressure independent control valve
Kvs-väärtused [m³/h]380.00 m³/h
Läbimõõt [mm]150 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs]0.01
Lekkekadu [% Kvs]0.01
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFQM 2 PN25 150/380 /0,2 flange flow/ret
Nimirõhk [bar]25 bar
Paigaldusversioonvaba
PN alternatiivne VSP40
Product line08
RakendusKaugküte ja -jahutus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 25
RõhuregulaatorEi
Iseloomulik
Väärtus
Rõhutasandussüsteemi reguleerventiili sisuKamber
SCIPi kausta nrb7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIPi kausta tootenimiAFQM DN65-400
Seadistuse tüüpFixed
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt avatud
Täituri membraani materjalEPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2]320 cm²
Tihendi CV materjalEPDM
Tihendi DP materjalEPDM
Töörõhk [bar] [Max]25 bar
Toote tüüpAFQM 2
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse suurusDN 150
Ühenduse tüüpÄärik
Ventiili koonuse CV materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili koonuse DP materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjalKõrgtugev malm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventiili pesa DP materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili pesa materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurusDN 150
Vooluhulga piiramineJah
Vooluhulga reguleerimineJah
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar]0.20 bar
Vooluhulk [m³/h]160.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Max]160.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]32.00 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal181 Kilogram
Netokaal156 Kilogram
Volume648 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104522746
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm