PCV-VFGS 2, PN 40, DN 250, 630 m³/h, Äärik
003G1567
Paigalduskomplekt PCV-VFGS2 PN40 250/630 äärik
003G1567
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne soojuskandja | Ringlusvesi |
| Avade arv | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Min] | 0.50 bar |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Funktsioon | PCV paigalduskomplekt |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kavitatsioonitegur | 0.20 |
| Kirjeldus | Paigalduskomplekt PCV-VFGS2 PN40 250/630 äärik |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 630.00 m³/h |
| Läbimõõt [mm] | 250 mm |
| Lekkekadu [% Kvs] | 0.05 |
| Lubatud soojuskandja | Aur |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFGS2 PN40 250/630 flange |
| Nimirõhk [bar] | 40 bar |
| Paigaldusversioon | vaba |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Reguleerimise suhtarv | 750:1 |
| Rõhuklass | PN 40 |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja pH [Max] | 10 |
| Soojuskandja pH [Min] | 7 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 200 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Spindli asend | Normaalselt suletud |
| Täituri suurus [cm2] | 630 cm² |
| Tihendusmaterjal | Metall |
| Toote tüüp | PCV-VFGS 2 |
| Tooterühm | Juhtregulaatoriga ventiilid |
| Ühenduse tüüp | Äärik |
| Ventiili koonuse materjal | Roostevaba teras, mat. nr 1.4021 |
| Ventiili korpuse materjal | Valuteras EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Ventiili pesa materjal | Roostevaba teras, mat. nr 1.4513 |
| Ventiili suurus | DN 250 |
| Vooluhulga karakteristik | Lineaarne optimeeritud |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 616.5 Kilogram |
| Netokaal | 293 Kilogram |
| Volume | 1383.3 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813911 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |