Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 40, DN 200, 450 m³/h, Äärik

003G1566

Paigalduskomplekt PCV-VFGS2 PN40 200/450 äärik

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaRinglusvesi
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]10.00 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Min]0.50 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
FunktsioonPCV paigalduskomplekt
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kavitatsioonitegur0.20
KirjeldusPaigalduskomplekt PCV-VFGS2 PN40 200/450 äärik
Kvs-väärtused [m³/h]450.00 m³/h
Läbimõõt [mm]200 mm
Lekkekadu [% Kvs]0.05
Lubatud soojuskandjaAur
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN40 200/450 flange
Nimirõhk [bar]40 bar
Paigaldusversioonvaba
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
Reguleerimise suhtarv550:1
RõhuklassPN 40
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]200 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt suletud
Täituri suurus [cm2]630 cm²
TihendusmaterjalMetall
Toote tüüpPCV-VFGS 2
TooterühmJuhtregulaatoriga ventiilid
Ühenduse tüüpÄärik
Ventiili koonuse materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjalValuteras EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Ventiili pesa materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4513
Ventiili suurusDN 200
Vooluhulga karakteristikLineaarne optimeeritud

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal434 Kilogram
Netokaal203 Kilogram
Volume1375.35 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421813904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm