Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 16, DN 150, 320 m³/h, Äärik

003G1555

Paigalduskomplekt PCV-VFGS2 PN16 150/320 äärik

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]12.00 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Min]0.50 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
FunktsioonPCV paigalduskomplekt
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kavitatsioonitegur0.30
KirjeldusPaigalduskomplekt PCV-VFGS2 PN16 150/320 äärik
Kvs-väärtused [m³/h]320.00 m³/h
Läbimõõt [mm]150 mm
Lekkekadu [% Kvs]0.05
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN16 150/320 flange
Nimirõhk [bar]16 bar
Paigaldusversioonvaba
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
Reguleerimise suhtarv400:1
RõhuklassPN 16
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]200 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt suletud
Täituri suurus [cm2]630 cm²
TihendusmaterjalMetall
Toote tüüpPCV-VFGS 2
TooterühmJuhtregulaatoriga ventiilid
Ühenduse tüüpÄärik
Ventiili koonuse materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjalHallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili pesa materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4513
Ventiili suurusDN 150
Vooluhulga karakteristikLineaarne optimeeritud

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal138 Kilogram
Netokaal138 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume506.1 Liter
EAN/UPC5702421813829