Danfoss logo
Self-acting differential pressure; flow and temperature controller type AVPQT

AVPQT, PN 25, DN 40, Vooluhulk [m³/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Äärik, Paigaldusversioon: Tagasivool

003H6811

AVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 äärik tagasivool

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]1.00 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]0.20 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]12.00 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
FunktsioonDif.rõhu, vooluhulga- ja temperatuuriregulaator
Funktsioon VSP - PJah
Funktsioon VSP - QJah
Funktsioon VSP - TJah
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kavitatsioonitegur0.60
Kavitatsioonitegur 100%0.34
Kavitatsioonitegur 25%0.58
Kavitatsioonitegur 50%0.52
Kavitatsioonitegur 75%0.50
KirjeldusAVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 äärik tagasivool
Kvs-väärtused [m³/h]20.00 m³/h
Läbimõõt [mm]40 mm
Lekkekadu [% Kvs]0.05
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 flange ret
Nimirõhk [bar]16 bar
PaigaldusversioonTagasivool
PN alternatiivne VSP0
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
RakendusKaugküte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 25
RõhuregulaatorDiferentsiaalrõhu regulaator
Seadistuse tüüpAdjustable
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt avatud
Täituri membraani materjalEPDM
Tihendi DP materjalEPDM
Toote tüüpAVPQT
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse tüüpÄärik
Ventiili koonuse DP materjalTsingikaokindel messing CuZn36Pb2As
Ventiili korpuse materjalKõrgtugev raud EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventiili pesa materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventiili suurusDN 40
Vooluhulga piiramineEi
Vooluhulga reguleerimineJah
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar]0.20 bar
Vooluhulk [m³/h]10.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Max]12.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]0.80 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal14.11 Kilogram
Netokaal14.11 Kilogram
Volume28.957 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421543320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm