Danfoss logo
Self-acting differential pressure and temperature controller with flow limitation type AVPBT-F with protection cap

AVPBT-F, PN 25, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.07 - 1.6, 0.5 bar - 0.5 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool

003H6586

AVPBT-F PN25 15/2,5 0,5 keere tagasivool

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]0.50 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]0.50 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]20.00 bar
dPb virtuaalne0.2
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonDif.rõhu ja vooluhulga regulaator koos voolupiirikuga
Funktsioon VSP - PJah
Funktsioon VSP - QJah
Funktsioon VSP - TEi
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kavitatsioonitegur0.60
Kavitatsioonitegur 100%0.41
Kavitatsioonitegur 25%0.69
Kavitatsioonitegur 50%0.62
Kavitatsioonitegur 75%0.60
KirjeldusAVPBT-F PN25 15/2,5 0,5 keere tagasivool
Kvs-väärtused [m³/h]2.50 m³/h
Läbimõõt [mm]15 mm
Lekkekadu [% Kvs]0.02
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVPBT-F PN25 15/2,5 0,5 thread return
Nimirõhk [bar]25 bar
Iseloomulik
Väärtus
PaigaldusversioonTagasivool
PN alternatiivne VSP16
Product line08
RakendusKaugküte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 25
RõhuregulaatorDiferentsiaalrõhu regulaator
Seadistuse tüüpFixed
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt avatud
Toote tüüpAVPBT-F
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse suurusG 3/4 A
Ühenduse tüüpVäliskeere
Ventiili koonuse DP materjalTsingikaokindel messing CuZn36Pb2As
Ventiili korpuse materjalPunane pronks CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventiili suurusDN 15
Vooluhulga piiramineJah
Vooluhulga reguleerimineEi
Vooluhulk [m³/h]1.40 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Max]1.60 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]0.07 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.116 Kilogram
Netokaal3.116 Kilogram
Volume9.59 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421541050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm