Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 40, 380 m³/h, DN 150

065B5588

Pressure operated valves

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]12.00 bar
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kavitatsioonitegur0.40
Kavitatsioonitegur 100%0.34
Kavitatsioonitegur 25%0.65
Kavitatsioonitegur 50%0.64
Kavitatsioonitegur 75%0.41
KirjeldusPressure operated valves
Kvs-väärtused [m³/h]380.00 m³/h
Läbimõõt [mm]150 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs]0.05
Lekkekadu [% Kvs]0.05
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVFQ 22 PN40 150/380 2-way flange flow/re
Nimirõhk [bar]40 bar
Paigaldusversioonvaba
Iseloomulik
Väärtus
Product line08
RakendusKaugküte ja -jahutus
RõhuklassPN 40
RõhutasandussüsteemChamber
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Tihendi DP materjalMetall
Töörõhk [bar] [Max]40 bar
Toote tüüpVFQ 22
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse tüüpÄärik
Ventiili koonuse DP materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili koonuse materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjalValuteras GP240GH (GS-C 25)
Ventiili pesa DP materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili pesa materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurusDN 150

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal177 Kilogram
Netokaal167 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5715162390412