Danfoss logo

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]10.00 bar
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kavitatsioonitegur0.30
Kavitatsioonitegur 100%0.28
Kavitatsioonitegur 25%0.67
Kavitatsioonitegur 50%0.37
Kavitatsioonitegur 75%0.32
Kvs-väärtused [m³/h]800 m³/h
Läbimõõt [mm]250 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs]0.05
Lekkekadu [% Kvs]0.05
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVFQ 22 PN25 250/800 2-way flange flow/re
Nimirõhk [bar]25 bar
Paigaldusversioonvaba
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
RakendusKaugküte ja -jahutus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 25
RõhutasandussüsteemChamber
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Tihendi DP materjalMetall
Tihendi tüüpMetal sealing cone
Töörõhk [bar] [Max]25 bar
Toote tüüpVFQ 22
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse tüüpÄärik
ÜhendusstandardEN 1092-1
Ventiili koonuse DP materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili koonuse materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjalKõrgtugev malm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventiili pesa DP materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili pesa materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurusDN 250

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal431 Kilogram
Netokaal406 Kilogram
Volume795.84 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162390368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm