Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 250, 400 m³/h, Äärik

065B2689

VFQ2 PN40 250/400 2-tee äärik peale/tagasi

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]10.00 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
FunktsioonRõhuvabastus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Käik [mm]24.00 mm
Kavitatsioonitegur0.20
Kavitatsioonitegur 100%0.16
Kavitatsioonitegur 25%0.20
Kavitatsioonitegur 50%0.31
Kavitatsioonitegur 75%0.31
KirjeldusVFQ2 PN40 250/400 2-tee äärik peale/tagasi
Kvs-väärtused [m³/h]400.00 m³/h
Läbimõõt [mm]250 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs]0.05
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVFQ2 PN40 250/400 2-way flange flow/ret
Nimirõhk [bar]40 bar
Iseloomulik
Väärtus
Paigaldusversioonvaba
PN alternatiivne VSP25
Product line08
RakendusKaugküte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 40
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt avatud
Toote tüüpVFQ 2
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse tüüpÄärik
Ventiili koonuse materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjalGS-C 25
Ventiili suurusDN 250
Vooluhulga karakteristikLineaarne optimeeritud

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal378 Kilogram
Netokaal378 Kilogram
Volume482.04 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421809532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm