Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 25, DN 32, 16 m³/h, Äärik

065B2670

VFQ2 PN25 32/16 2-tee äärik peale-/tagasivool

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]20.00 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
FunktsioonRõhuvabastus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Käik [mm]9.00 mm
Kavitatsioonitegur0.55
Kavitatsioonitegur 100%0.38
Kavitatsioonitegur 25%0.64
Kavitatsioonitegur 50%0.57
Kavitatsioonitegur 75%0.55
KirjeldusVFQ2 PN25 32/16 2-tee äärik peale-/tagasivool
Kvs-väärtused [m³/h]16.00 m³/h
Läbimõõt [mm]32 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs]0.03
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVFQ2 PN25 32/16 2-way flange flow/return
Nimirõhk [bar]25 bar
Iseloomulik
Väärtus
Paigaldusversioonvaba
Product line08
RakendusKaugküte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 25
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]200 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt avatud
Tihendi tüüpMetal sealing cone
Toote tüüpVFQ 2
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse tüüpÄärik
ÜhendusstandardEN 1092-1
Ventiili koonuse materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4404
Ventiili korpuse materjalGGG 40.3
Ventiili suurusDN 32
Vooluhulga karakteristikLineaarne optimeeritud

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal13.535 Kilogram
Netokaal12.455 Kilogram
Volume21.586 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421809341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm