Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 40, DN 150, 380 m³/h, Äärik

065B5539

Pressure operated valves

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]12.00 bar
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Kavitatsioonitegur0.27
Kavitatsioonitegur 100%0.18
Kavitatsioonitegur 25%0.41
Kavitatsioonitegur 50%0.34
Kavitatsioonitegur 75%0.27
KirjeldusPressure operated valves
Kvs-väärtused [m³/h]380.00 m³/h
Läbimõõt [mm]150 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs]0.01
Lekkekadu [% Kvs]0.01
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVFG 221 PN40 150/380 2-way flange flow/r
Nimirõhk [bar]40 bar
Iseloomulik
Väärtus
Paigaldusversioonvaba
Product line08
RakendusKaugküte ja -jahutus
RõhuklassPN 40
Rõhutasandussüsteemi reguleerventiili sisuKamber
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Tihendi DP materjalEPDM
Töörõhk [bar] [Max]40 bar
Toote tüüpVFG 221
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse suurusDN 150
Ühenduse tüüpÄärik
Ventiili koonuse DP materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjalValuteras EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Ventiili pesa DP materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurusDN 150

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal131 Kilogram
Netokaal121 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5714279052862