VFG 22, PN 40, DN 200, 650 m³/h, Äärik
065B5519
Pressure operated valves
065B5519
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 30% |
| Avade arv | 2 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 10.00 bar |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Kavitatsioonitegur | 0.20 |
| Kavitatsioonitegur 100% | 0.13 |
| Kavitatsioonitegur 25% | 0.37 |
| Kavitatsioonitegur 50% | 0.30 |
| Kavitatsioonitegur 75% | 0.20 |
| Kirjeldus | Pressure operated valves |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 650 m³/h |
| Läbimõõt [mm] | 200 mm |
| Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] | 0.05 |
| Lekkekadu [% Kvs] | 0.05 |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | VFG 22 PN40 200/650 2-way flange flow/re |
| Nimirõhk [bar] | 40 bar |
| Paigaldusversioon | vaba |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rõhuklass | PN 40 |
| Rõhutasandussüsteemi reguleerventiili sisu | Kamber |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja pH [Max] | 10 |
| Soojuskandja pH [Min] | 7 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Tihendi DP materjal | Metall |
| Tihendi tüüp | Metal sealing cone |
| Töörõhk [bar] [Max] | 40 bar |
| Toote tüüp | VFG 22 |
| Tooterühm | Rõhu- ja vooluhulgaregulaatorid |
| Ühenduse suurus | DN 200 |
| Ühenduse tüüp | Äärik |
| Ühendusstandard | EN 1092-1 |
| Ventiili koonuse DP materjal | Roostevaba teras, mat. nr 1.4021 |
| Ventiili korpuse materjal | Valuteras EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Ventiili pesa DP materjal | Roostevaba teras, mat. nr 1.4021 |
| Ventiili suurus | DN 200 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 260 Kilogram |
| Netokaal | 235 Kilogram |
| Volume | 637.44 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279052589 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |