Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 40, DN 80, 80 m³/h, Äärik

065B5515

Pressure operated valves

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]20.00 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kavitatsioonitegur0.35
Kavitatsioonitegur 100%0.28
Kavitatsioonitegur 25%0.51
Kavitatsioonitegur 50%0.40
Kavitatsioonitegur 75%0.35
KirjeldusPressure operated valves
Kvs-väärtused [m³/h]80.00 m³/h
Läbimõõt [mm]80 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs]0.03
Lekkekadu [% Kvs]0.03
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVFG 22 PN40 80/80 2-way flange flow/ret
Nimirõhk [bar]40 bar
Paigaldusversioonvaba
Iseloomulik
Väärtus
Product line08
RakendusKaugküte ja -jahutus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 40
Rõhutasandussüsteemi reguleerventiili sisuKamber
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Tihendi DP materjalMetall
Töörõhk [bar] [Max]40 bar
Toote tüüpVFG 22
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse suurusDN 80
Ühenduse tüüpÄärik
Ventiili koonuse DP materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjalValuteras EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Ventiili pesa DP materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurusDN 80

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal38 Kilogram
Netokaal32 Kilogram
Volume84 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5714279052503
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm