Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 40, DN 65, 60 m³/h, Äärik

065B5514

Pressure operated valves

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]20.00 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kavitatsioonitegur0.42
Kavitatsioonitegur 100%0.36
Kavitatsioonitegur 25%0.60
Kavitatsioonitegur 50%0.49
Kavitatsioonitegur 75%0.42
KirjeldusPressure operated valves
Kvs-väärtused [m³/h]60.00 m³/h
Läbimõõt [mm]65 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs]0.03
Lekkekadu [% Kvs]0.03
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVFG 22 PN40 65/60 2-way flange flow/ret
Nimirõhk [bar]40 bar
Paigaldusversioonvaba
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
RakendusKaugküte ja -jahutus
REACHi kandidaatainete loendNo
RõhuklassPN 40
Rõhutasandussüsteemi reguleerventiili sisuKamber
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Tihendi DP materjalMetall
Tihendi tüüpMetal sealing cone
Töörõhk [bar] [Max]40 bar
Toote tüüpVFG 22
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse suurusDN 65
Ühenduse tüüpÄärik
ÜhendusstandardEN 1092-1
Ventiili koonuse DP materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjalValuteras EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Ventiili pesa DP materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurusDN 65

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal35 Kilogram
Netokaal27 Kilogram
Volume84 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5714279052480
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens