Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 25, DN 125, 250 m³/h, Äärik

065B5510

Pressure operated valves

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]15.00 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kavitatsioonitegur0.27
Kavitatsioonitegur 100%0.18
Kavitatsioonitegur 25%0.41
Kavitatsioonitegur 50%0.34
Kavitatsioonitegur 75%0.27
KirjeldusPressure operated valves
Kvs-väärtused [m³/h]250 m³/h
Läbimõõt [mm]125 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs]0.03
Lekkekadu [% Kvs]0.03
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionVFG22 PN25 125/250 2-way flange flow/ret
Nimirõhk [bar]25 bar
Paigaldusversioonvaba
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
RakendusKaugküte ja -jahutus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 25
Rõhutasandussüsteemi reguleerventiili sisuKamber
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Tihendi DP materjalMetall
Tihendi tüüpMetal sealing cone
Töörõhk [bar] [Max]25 bar
Toote tüüpVFG 22
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse suurus1 1/2"
Ühenduse tüüpÄärik
ÜhendusstandardEN 1092-1
Ventiili koonuse DP materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjalKõrgtugev raud EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventiili pesa DP materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurusDN 125

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal70 Kilogram
Netokaal60 Kilogram
Volume369.36 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104522852
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm