Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 16, DN 15, 4 m³/h, 0.8 bar - 1.6 bar, Väliskeere, G 3/4 A

003H6214

AVP PN16 15/4 0,8-1,6 keere tagasivool

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]1.60 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]0.80 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]12.00 bar
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonDif.rõhu regulaator
Funktsioon VSP - PJah
Funktsioon VSP - QEi
Funktsioon VSP - TEi
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kavitatsioonitegur0.60
Kavitatsioonitegur 100%0.41
Kavitatsioonitegur 25%0.69
Kavitatsioonitegur 50%0.62
Kavitatsioonitegur 75%0.60
KirjeldusAVP PN16 15/4 0,8-1,6 keere tagasivool
Kogus vastavalt pakendi formaadile9 tükki
Kvs-väärtused [m³/h]4.00 m³/h
Läbimõõt [mm]15 mm
Lekkekadu [% Kvs]0.02
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVP PN16 15/4 0,8-1,6 thread return
Nimirõhk [bar]16 bar
PaigaldusversioonTagasivool
Pakendi formaatMultipakend
Iseloomulik
Väärtus
PN alternatiivne VSP0
Product line08
RakendusKaugküte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 16
RõhuregulaatorDiferentsiaalrõhu regulaator
SCIPi kausta nrc1918e6e-2958-4a99-ab55-01601912a7a9
SCIPi kausta tootenimiAVP PN16 DN15-32 RETURN
Seadistuse tüüpAdjustable
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt avatud
Täituri membraani materjalEPDM
Tihendi DP materjalEPDM
Toote tüüpAVP
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse suurusG 3/4 A
Ühenduse tüüpVäliskeere
Ventiili koonuse DP materjalTsingikaokindel messing CuZn36Pb2As
Ventiili korpuse materjalPunane pronks CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventiili pesa materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventiili suurusDN 15
Vooluhulga piiramineEi
Vooluhulga reguleerimineEi

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.084 Kilogram
Netokaal1.9 Kilogram
Volume4.484 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421537442
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm