Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 40, 20 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Äärik, G 2 A

003H6349

AVP PN25 40/20 0,2-1,0 äärik tagasivool

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]1.00 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]0.20 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]16.00 bar
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonDif.rõhu regulaator
Funktsioon VSP - PJah
Funktsioon VSP - QEi
Funktsioon VSP - TEi
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kavitatsioonitegur0.60
Kavitatsioonitegur 100%0.34
Kavitatsioonitegur 25%0.58
Kavitatsioonitegur 50%0.52
Kavitatsioonitegur 75%0.50
KirjeldusAVP PN25 40/20 0,2-1,0 äärik tagasivool
Kvs-väärtused [m³/h]20.00 m³/h
Läbimõõt [mm]40 mm
Lekkekadu [% Kvs]0.05
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVP 40/20 0,2-1,0 äärik, tagasivool
Nimirõhk [bar]25 bar
PaigaldusversioonTagasivool
Iseloomulik
Väärtus
PN alternatiivne VSP16
Product line08
RakendusKaugküte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 25
RõhuregulaatorDiferentsiaalrõhu regulaator
SCIPi kausta nrc9e52e8c-6495-468b-ae90-ae19bd81e4fb
Seadistuse tüüpAdjustable
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt avatud
Täituri membraani materjalEPDM
Tihendi DP materjalEPDM
Toote tüüpAVP
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse suurusG 2 A
Ühenduse tüüpÄärik
Ventiili koonuse DP materjalTsingikaokindel messing CuZn36Pb2As
Ventiili korpuse materjalKõrgtugev raud EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventiili pesa materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventiili suurusDN 40
Vooluhulga piiramineEi
Vooluhulga reguleerimineEi

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal12.396 Kilogram
Netokaal12.268 Kilogram
Volume26.208 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421538685
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm