AFP(B) 2, PN 40, 0.1 bar - 1 bar, 160 cm²
003G5622
Funktsioon: Dif.rõhu regulaator
003G5622
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] | 0.10 bar |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Funktsioon | Dif.rõhu regulaator |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | Differential pressure actuator |
| Korpuse materjal | Teras, mat. No. 1.0345, tsinkkattega |
| Läbimõõt [mm] [Max] | 125 mm |
| Läbimõõt [mm] [Min] | 15 mm |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AFP(B) 2 PN40 0,1-1 160cm2 blue |
| Nimirõhk [bar] | 40 bar |
| Paigaldusversioon | vaba |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhuklass | PN 40 |
| Rõhuregulaator | Diferentsiaalrõhu regulaator |
| Seadistuse tüüp | Adjustable |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja pH [Max] | 10 |
| Soojuskandja pH [Min] | 7 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Spring colour | blue |
| Täituri membraani materjal | EPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud) |
| Täituri suurus [cm2] | 160 cm² |
| Töörõhk [bar] [Max] | 40 bar |
| Toote tüüp | AFP(B) 2 |
| Tooterühm | Täiturmootorid – rõhk ja vooluhulk |
| Vooluhulga piiramine | Ei |
| Vooluhulga reguleerimine | Ei |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 15.215 Kilogram |
| Netokaal | 14 Kilogram |
| Volume | 49.619 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162388358 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |