Danfoss logo
Self-acting flow controller type AVQ

AVQ, PN 16, DN 32, Vooluhulk [m³/h]: 0.15 - 7.3, Väliskeere, G 1 3/4 A, Paigaldusversioon: vaba

003H6716

AVQ PN16 32/10 /0,2 keere peale-/tagasivoolur

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]12.00 bar
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonVooluhulgaregulaator
Funktsioon VSP - PEi
Funktsioon VSP - QJah
Funktsioon VSP - TEi
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kavitatsioonitegur0.60
Kavitatsioonitegur 100%0.38
Kavitatsioonitegur 25%0.64
Kavitatsioonitegur 50%0.57
Kavitatsioonitegur 75%0.55
KirjeldusAVQ PN16 32/10 /0,2 keere peale-/tagasivoolur
Kogus vastavalt pakendi formaadile9 tükki
Kvs-väärtused [m³/h]10.00 m³/h
Läbimõõt [mm]32 mm
Lekkekadu [% Kvs]0.05
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVQ DN 32/kvs 10 0,15-7,3 m3/h
Nimirõhk [bar]16 bar
Paigaldusversioonvaba
Pakendi formaatMultipakend
PN alternatiivne VSP0
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
RakendusKaugküte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 16
RõhuregulaatorEi
Seadistuse tüüpNone
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt avatud
Täituri membraani materjalEPDM
Tihendi DP materjalEPDM
Toote tüüpAVQ
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse suurusG 1 3/4 A
Ühenduse tüüpVäliskeere
Ventiili koonuse DP materjalTsingikaokindel messing CuZn36Pb2As
Ventiili korpuse materjalPunane pronks CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventiili pesa materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventiili suurusDN 32
Vooluhulga piiramineEi
Vooluhulga reguleerimineJah
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar]0.20 bar
Vooluhulk [m³/h]7.30 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Max]7.30 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]0.15 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.358 Kilogram
Netokaal2.358 Kilogram
Volume4.484 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421542378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm