Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 50, Vooluhulk [m³/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Äärik, Paigaldusversioon: Pealevool

003H6571

AVPQ 4 PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 äärik pealevool

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]1.00 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]0.20 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]16.00 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
FunktsioonDif.rõhu ja vooluhulga regulaator
Funktsioon VSP - PJah
Funktsioon VSP - QJah
Funktsioon VSP - TEi
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kavitatsioonitegur0.60
Kavitatsioonitegur 100%0.34
Kavitatsioonitegur 25%0.58
Kavitatsioonitegur 50%0.52
Kavitatsioonitegur 75%0.50
KirjeldusAVPQ 4 PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 äärik pealevool
Kvs-väärtused [m³/h]25.00 m³/h
Läbimõõt [mm]50 mm
Lekkekadu [% Kvs]0.05
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 fla flow
Nimirõhk [bar]25 bar
PaigaldusversioonPealevool
PN alternatiivne VSP16
Product line08
RakendusKaugküte
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 25
RõhuregulaatorDiferentsiaalrõhu regulaator
SCIPi kausta nraa4135ff-a145-4b96-9e75-a8808037098f
SCIPi kausta tootenimiAVPQ 4 PN25 DN32-50 FLANGE
Seadistuse tüüpAdjustable
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt avatud
Täituri membraani materjalEPDM
Tihendi DP materjalEPDM
Toote tüüpAVPQ 4
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse tüüpÄärik
Ventiili koonuse DP materjalTsingikaokindel messing CuZn36Pb2As
Ventiili korpuse materjalKõrgtugev raud EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventiili pesa materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventiili suurusDN 50
Vooluhulga piiramineEi
Vooluhulga reguleerimineJah
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar]0.20 bar
Vooluhulk [m³/h]12.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Max]15.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]0.80 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal16.5 Kilogram
Netokaal16.5 Kilogram
Volume27.048 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421540879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm