Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.03 - 0.9, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: Pealevool

003H6547

AVPQ 4 PN25 15/1,6 0,2-1,0/0,2 keere pealevool

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]1.00 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]0.20 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]20.00 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
FunktsioonDif.rõhu ja vooluhulga regulaator
Funktsioon VSP - PJah
Funktsioon VSP - QJah
Funktsioon VSP - TEi
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kavitatsioonitegur0.60
Kavitatsioonitegur 100%0.41
Kavitatsioonitegur 25%0.69
Kavitatsioonitegur 50%0.62
Kavitatsioonitegur 75%0.60
KirjeldusAVPQ 4 PN25 15/1,6 0,2-1,0/0,2 keere pealevool
Kvs-väärtused [m³/h]1.60 m³/h
Läbimõõt [mm]15 mm
Lekkekadu [% Kvs]0.02
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 15/1,6 0,2-1,0/0,2 thr flow
Nimirõhk [bar]25 bar
PaigaldusversioonPealevool
PN alternatiivne VSP0
Product line08
RakendusKaugküte
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 25
RõhuregulaatorDiferentsiaalrõhu regulaator
SCIPi kausta nr5a1e376f-696b-4a93-99f4-c4cd177ef721
SCIPi kausta tootenimiAVPQ 4 PN25 DN15-25 THREAD
Seadistuse tüüpAdjustable
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt avatud
Täituri membraani materjalEPDM
Tihendi DP materjalEPDM
Toote tüüpAVPQ 4
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse suurusG 3/4 A
Ühenduse tüüpVäliskeere
Ventiili koonuse DP materjalTsingikaokindel messing CuZn36Pb2As
Ventiili korpuse materjalPunane pronks CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventiili pesa materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventiili suurusDN 15
Vooluhulga piiramineEi
Vooluhulga reguleerimineJah
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar]0.20 bar
Vooluhulk [m³/h]0.86 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Max]0.90 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]0.03 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal5.389 Kilogram
Netokaal5.389 Kilogram
Volume10.742 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421540589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm