Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 16, DN 25, Vooluhulk [m³/h]: 0.1 - 6, 0.2 bar - 1 bar, Väliskeere ISO 228/1, G 1 1/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool

003H6487

AVPQ PN16 25/8 0,2-1,0/0,2 keere tagasivool

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]1.00 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]0.20 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]12.00 bar
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonDif.rõhu ja vooluhulga regulaator
Funktsioon VSP - PJah
Funktsioon VSP - QJah
Funktsioon VSP - TEi
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kavitatsioonitegur0.60
Kavitatsioonitegur 100%0.38
Kavitatsioonitegur 25%0.64
Kavitatsioonitegur 50%0.57
Kavitatsioonitegur 75%0.55
KirjeldusAVPQ PN16 25/8 0,2-1,0/0,2 keere tagasivool
Kvs-väärtused [m³/h]8.00 m³/h
Läbimõõt [mm]25 mm
Lekkekadu [% Kvs]0.02
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVPQ PN16 25/8 0,2-1,0/0,2 thread ret
Nimirõhk [bar]16 bar
PaigaldusversioonTagasivool
PN alternatiivne VSP0
Product line08
RakendusKaugküte
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 16
RõhuregulaatorDiferentsiaalrõhu regulaator
SCIPi kausta nra883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62
SCIPi kausta tootenimiAVPQ PN16 DN15-32
Seadistuse tüüpAdjustable
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt avatud
Täituri membraani materjalEPDM
Tihendi DP materjalEPDM
Toote tüüpAVPQ
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse suurusG 1 1/4 A
Ühenduse tüüpVäliskeere ISO 228/1
Ventiili koonuse DP materjalTsingikaokindel messing CuZn36Pb2As
Ventiili korpuse materjalPunane pronks CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventiili pesa materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventiili suurusDN 25
Vooluhulga piiramineEi
Vooluhulga reguleerimineJah
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar]0.20 bar
Vooluhulk [m³/h]6.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Max]6.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]0.10 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.29 Kilogram
Netokaal3.29 Kilogram
Volume10.108 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421540060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm