AVPB-F, PN 25, DN 50, Vooluhulk [m³/h]: 0.8 - 15, 0.5 bar - 0.5 bar, Äärik, G 2 1/2 A, Paigaldusversioon: Tagasivool
003H6476
AVPB-F PN25 50/25 0,5 äärik tagasivool
003H6476
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 30% |
| Avade arv | 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] | 0.50 bar |
| Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 16.00 bar |
| dPb virtuaalne | 0.2 |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | Dif.rõhu ja vooluhulga piirik |
| Funktsioon VSP - P | Jah |
| Funktsioon VSP - Q | Jah |
| Funktsioon VSP - T | Ei |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kavitatsioonitegur | 0.60 |
| Kavitatsioonitegur 100% | 0.34 |
| Kavitatsioonitegur 25% | 0.58 |
| Kavitatsioonitegur 50% | 0.52 |
| Kavitatsioonitegur 75% | 0.50 |
| Kirjeldus | AVPB-F PN25 50/25 0,5 äärik tagasivool |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 25.00 m³/h |
| Läbimõõt [mm] | 50 mm |
| Lekkekadu [% Kvs] | 0.05 |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AVPB-F PN25 50/25 0,5 flange return |
| Nimirõhk [bar] | 25 bar |
| Paigaldusversioon | Tagasivool |
| PN alternatiivne VSP | 16 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Rakendus | Kaugküte |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhuklass | PN 25 |
| Rõhuregulaator | Diferentsiaalrõhu regulaator |
| Seadistuse tüüp | Fixed |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja pH [Max] | 10 |
| Soojuskandja pH [Min] | 7 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Spindli asend | Normaalselt avatud |
| Täituri membraani materjal | EPDM |
| Tihendi DP materjal | EPDM |
| Toote tüüp | AVPB-F |
| Tooterühm | Rõhu- ja vooluhulgaregulaatorid |
| Ühenduse suurus | G 2 1/2 A |
| Ühenduse tüüp | Äärik |
| Ventiili koonuse DP materjal | Tsingikaokindel messing CuZn36Pb2As |
| Ventiili korpuse materjal | Kõrgtugev raud EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Ventiili pesa materjal | Roostevaba teras, mat. nr 1.4571 |
| Ventiili suurus | DN 50 |
| Vooluhulga piiramine | Jah |
| Vooluhulga reguleerimine | Ei |
| Vooluhulk [m³/h] | 12.00 m³/h |
| Vooluhulk [m3/h] [Max] | 15.00 m³/h |
| Vooluhulk [m3/h] [Min] | 0.80 m³/h |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 13.642 Kilogram |
| Netokaal | 13.642 Kilogram |
| Volume | 25.966 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421539958 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |