Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB-F

AVPB-F, PN 25, DN 25, Vooluhulk [m³/h]: 0.2 - 4.5, 0.5 bar - 0.5 bar, Väliskeere, G 1 1/4 A, Paigaldusversioon: Tagasivool

003H6464

AVPB-F PN25 25/8 0,5 keere tagasivool

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
Avade arv2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]0.50 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]0.50 bar
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]20.00 bar
dPb virtuaalne0.2
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonDif.rõhu ja vooluhulga piirik
Funktsioon VSP - PJah
Funktsioon VSP - QJah
Funktsioon VSP - TEi
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kavitatsioonitegur0.60
Kavitatsioonitegur 100%0.38
Kavitatsioonitegur 25%0.64
Kavitatsioonitegur 50%0.57
Kavitatsioonitegur 75%0.55
KirjeldusAVPB-F PN25 25/8 0,5 keere tagasivool
Kogus vastavalt pakendi formaadile4 tükki
Kvs-väärtused [m³/h]8.00 m³/h
Läbimõõt [mm]25 mm
Lekkekadu [% Kvs]0.02
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAVPB-F PN25 25/8 0,5 thread return
Nimirõhk [bar]25 bar
PaigaldusversioonTagasivool
Pakendi formaatMultipakend
Iseloomulik
Väärtus
PN alternatiivne VSP0
Product line08
RakendusKaugküte
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 25
RõhuregulaatorDiferentsiaalrõhu regulaator
Seadistuse tüüpFixed
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spindli asendNormaalselt avatud
Täituri membraani materjalEPDM
Tihendi DP materjalEPDM
Toote tüüpAVPB-F
TooterühmRõhu- ja vooluhulgaregulaatorid
Ühenduse suurusG 1 1/4 A
Ühenduse tüüpVäliskeere
Ventiili koonuse DP materjalTsingikaokindel messing CuZn36Pb2As
Ventiili korpuse materjalPunane pronks CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventiili pesa materjalRoostevaba teras, mat. nr 1.4571
Ventiili suurusDN 25
Vooluhulga piiramineJah
Vooluhulga reguleerimineEi
Vooluhulk [m³/h]3.50 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Max]4.50 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]0.20 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.118 Kilogram
Netokaal3.118 Kilogram
Volume5.717 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421539835
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm