AFPQ 24, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 320 cm²
003G5725
Funktsioon: Dif.rõhu ja vooluhulga regulaator
003G5725
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Alternatiivne soojuskandja | Vesi-glükool kuni 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max] | 1.50 bar |
| Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min] | 0.50 bar |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Funktsioon | Dif.rõhu ja vooluhulga regulaator |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Korpuse materjal | Teras, mat. No. 1.0345, tsinkkattega |
| Läbimõõt [mm] [Max] | 250 mm |
| Läbimõõt [mm] [Min] | 150 mm |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | AFPQ 24 PN40 0,5-1,5/0,5 320cm2 red |
| Nimirõhk [bar] | 40 bar |
| Paigaldus (pealevool / tagasivool) | flow |
| Paigaldusversioon | Pealevool |
| Product line | 08 |
| Rakendus | Kaugküte ja -jahutus |
| Rõhu seadevahemik [bar] [Max] | 1.50 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhu seadevahemik [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Rõhuklass | PN 40 |
| Rõhuregulaator | Diferentsiaalrõhu regulaator |
| Seadistuse tüüp | Adjustable |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja pH [Max] | 10 |
| Soojuskandja pH [Min] | 7 |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 150 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Täituri membraani materjal | EPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud) |
| Täituri suurus [cm2] | 320 cm² |
| Töörõhk [bar] [Max] | 40 bar |
| Toote tüüp | AFPQ 24 |
| Tooterühm | Täiturmootorid – rõhk ja vooluhulk |
| Vooluhulga piiramine | Ei |
| Vooluhulga reguleerimine | Jah |
| Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar] | 0.50 bar |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 54.3 Gram |
| Netokaal | 45.8 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 191.52 Liter |
| EAN/UPC | 5715162388532 |