Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 24, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5724

Funktsioon: Dif.rõhu ja vooluhulga regulaator

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]1.5 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]0.5 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
FunktsioonDif.rõhu ja vooluhulga regulaator
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Korpuse materjalTeras, mat. No. 1.0345, tsinkkattega
Läbimõõt [mm] [Max]250 mm
Läbimõõt [mm] [Min]150 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFPQ 24 PN40 0,5-1,5/0,2 320cm2 red
Nimirõhk [bar]40 bar
Paigaldus (pealevool / tagasivool)flow
PaigaldusversioonPealevool
Product line08
RakendusKaugküte ja -jahutus
Rõhu seadevahemik [bar] [Max]1.50 bar
Iseloomulik
Väärtus
Rõhu seadevahemik [bar] [Min]0.50 bar
RõhuklassPN 40
RõhuregulaatorDiferentsiaalrõhu regulaator
Seadistuse tüüpAdjustable
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Täituri membraani materjalEPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2]320 cm²
Töörõhk [bar] [Max]40 bar
Toote tüüpAFPQ 24
TooterühmTäiturmootorid – rõhk ja vooluhulk
Vooluhulga piiramineEi
Vooluhulga reguleerimineJah
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar]0.2 bar

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal54.3 Gram
Netokaal45.8 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5715162388525