Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 40, 1.5 bar - 4 bar, 160 cm²

003G5616

Funktsioon: Dif.rõhu regulaator

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Alternatiivne soojuskandjaVesi-glükool kuni 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Max]4 bar
Diferentsiaalrõhu seadeväärtus [bar] [Min]1.5 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
FunktsioonDif.rõhu regulaator
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusDifferential pressure actuator
Korpuse materjalTeras, mat. No. 1.0345, tsinkkattega
Läbimõõt [mm] [Max]250 mm
Läbimõõt [mm] [Min]15 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAFP 2 PN40 1,5-4 160cm2 black
Nimirõhk [bar]40 bar
Paigaldusversioonvaba
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
RõhuklassPN 40
RõhuregulaatorDiferentsiaalrõhu regulaator
Seadistuse tüüpAdjustable
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja pH [Max]10
Soojuskandja pH [Min]7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]2 °C
Spring colourblack
Täituri membraani materjalEPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2]160 cm²
Töörõhk [bar] [Max]40 bar
Toote tüüpAFP 2
TooterühmTäiturmootorid – rõhk ja vooluhulk
Vooluhulga piiramineEi
Vooluhulga reguleerimineEi

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal16.5 Kilogram
Netokaal14.5 Kilogram
Volume52.215 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104523132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm