Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Vooluhulgajaoturid, Ventiilidele: VFGS2

065B2779

Vooluhulgajaotur ventiilide VFGS2 jaoks DN100, 125

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KirjeldusVooluhulgajaotur ventiilide VFGS2 jaoks DN100, 125
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN100, 125
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max]125 mm
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min]100 mm
Toote tüüpVooluhulgajaoturid
TooterühmLisavarustus – SAC
Ventiili suuruseleDN 100DN 125
VentiilideleVFGS2

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.413 Kilogram
Netokaal2.413 Kilogram
Volume4.719 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421813454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm