Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Vooluhulgajaoturid, Ventiilidele: VFGS2

065B2778

Vooluhulgajaotur ventiilide VFGS2 jaoks DN65, 80

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KirjeldusVooluhulgajaotur ventiilide VFGS2 jaoks DN65, 80
Material DescriptionVOOLUHULGA JAGAJA DN 65, 80
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max]80 mm
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min]65 mm
Toote tüüpVooluhulgajaoturid
TooterühmLisavarustus – SAC
Ventiili suuruseleDN 65DN 80
VentiilideleVFGS2

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.865 Kilogram
Netokaal0.865 Kilogram
Volume4.864 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421813447
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm