Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Vooluhulgajaoturid, Ventiilidele: VFGS2

065B2776

Vooluhulgajaotur ventiilide VFGS2 jaoks DN25, 32

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KirjeldusVooluhulgajaotur ventiilide VFGS2 jaoks DN25, 32
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN25, 32
Pakendi formaatMultipakend
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max]32 mm
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min]25 mm
Toote tüüpVooluhulgajaoturid
TooterühmLisavarustus – SAC
Ventiili suuruseleDN 25DN 32
VentiilideleVFGS2

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.28 Kilogram
Netokaal0.232 Kilogram
Volume1.933 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421813423
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm