Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Vooluhulgajaoturid, Ventiilidele: VFGS2

065B2775

Vooluhulgajaotur ventiilide VFGS2 jaoks DN15, 20

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KirjeldusVooluhulgajaotur ventiilide VFGS2 jaoks DN15, 20
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN15, 20
Pakendi formaatMultipakend
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max]20 mm
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min]15 mm
Toote tüüpVooluhulgajaoturid
TooterühmLisavarustus – SAC
Ventiili suuruseleDN 15DN 20
VentiilideleVFGS2

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.199 Kilogram
Netokaal0.199 Kilogram
Volume1.87 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421813416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm