Impulsstorud, 3 mm, G 1/16, 5000 mm, Tootetüübile: AVPL
003L3562
Impulsstoru komplekt AH G1/16#, fi3x5m
003L3562
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kirjeldus | Impulsstoru komplekt AH G1/16#, fi3x5m |
| Läbimõõt [mm] | 3 mm |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | Impulse tube set AH G1/16", fi3x5m |
| Materjal | COPPER |
| Nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Pikkus [mm] | 5000.0 mm |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max] | 15 mm |
| Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min] | 15 mm |
| Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Max] | 16 bar |
| Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Min] | 16 bar |
| Toote tüüp | Impulsstorud |
| Tooterühm | Lisavarustus – SAC |
| Tootetüübile | AVPL |
| Ühenduse suurus | G 1/16 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.276 Kilogram |
| Netokaal | 0.276 Kilogram |
| Volume | 0.95 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104028125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |