Danfoss logo
Impulse tube set AH G1/16#, fi 3x1,5m

Impulsstorud, 3 mm, G 1/16, 1500 mm, Tootetüübile: AVPL

003L3561

Impulsstoru komplekt AH G1/16#, fi3x1,5m

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KirjeldusImpulsstoru komplekt AH G1/16#, fi3x1,5m
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Läbimõõt [mm]3 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulse tube set AH G1/16", fi3x1,5m
MaterjalCOPPER
Nimirõhk [bar]16 bar
Pakendi formaatMultipakend
Pikkus [mm]1500.0 mm
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisaldab akusidNo
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max]15 mm
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min]15 mm
Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Max]16 bar
Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Min]16 bar
Toote tüüpImpulsstorud
TooterühmLisavarustus – SAC
TootetüübileAVPL
Ühenduse suurusG 1/16

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.09 Kilogram
Netokaal0.09 Kilogram
Volume0.22 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104028101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm