Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulsstorud, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, Tootetüübile: AV(P)QM (T)

003H6929

Rõhualandi impulsstoru mudeli AV jaoks, 1 tk

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KirjeldusRõhualandi impulsstoru mudeli AV jaoks, 1 tk
Kogus vastavalt pakendi formaadile25 tükki
Läbimõõt [mm]6 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionAV IMPULSSTORU
MaterjalCOPPER
Nimirõhk [bar]25 bar
Pakendi formaatMultipakend
Pikkus [mm]1500.0 mm
Product line08
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisaldab akusidNo
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max]50 mm
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min]15 mm
Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Max]25 bar
Sobib ventiilile rõhuga [bar] [Min]25 bar
Toote tüüpImpulsstorud
TooterühmLisavarustus – SAC
TootetüübileAV(P)QM (T)
Ühenduse suurusR 1/2

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.16 Kilogram
Netokaal0.146 Kilogram
Volume0.6 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421549667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm