Impulsstorud, 6 mm, 1500 mm, Tootetüübile: AV(P)QM (T)
003H6860
Rõhualandi impulsstoru mudeli AV jaoks, 1,5 m
003H6860
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kirjeldus | Rõhualandi impulsstoru mudeli AV jaoks, 1,5 m |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 50 tükki |
| Läbimõõt [mm] | 6 mm |
| Lubatud soojuskandja | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | Imp.tube for press.red.for AV range,1,5m |
| Materjal | COPPER |
| Nimirõhk [bar] | 25 bar |
| Pakendi formaat | Multipakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pikkus [mm] | 1500.0 mm |
| Product line | 08 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisaldab akusid | No |
| Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max] | 50 mm |
| Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min] | 15 mm |
| Toote tüüp | Impulsstorud |
| Tooterühm | Lisavarustus – SAC |
| Tootetüübile | AV(P)QM (T) |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.168 Kilogram |
| Netokaal | 0.168 Kilogram |
| Volume | 0.288 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544426 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |