Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulsstorud, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, Vask Cu-DHP CW024A H040, Tootetüübile: AV(P)QM (T)

003H6854

Impulsstoru komplekt AV R 1/2##,fi 6x1,5m

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Kirjeldus,fi 6x1,5m
Kogus vastavalt pakendi formaadile8 tükki
Läbimõõt [mm]6 mm
Lubatud soojuskandjaDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionImpulsstoru AV R 1/2",fi 6x1,5m
MaterjalVask Cu-DHP CW024A H040
Nimirõhk [bar]25 bar
Pakendi formaatMultipakend
Pikkus [mm]1500.0 mm
Iseloomulik
Väärtus
Product line08
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr580c7560-1449-4cdc-bc55-240a23211f5a
Sisaldab akusidNo
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Max]50 mm
Sobib ventiilile läbimõõduga [mm] [Min]15 mm
Toote tüüpImpulsstorud
TooterühmLisavarustus – SAC
TootetüübileAV(P)QM (T)
Ühenduse suurusR 1/2

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.424 Kilogram
Netokaal0.292 Kilogram
Volume3.538 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421541586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm